Menü Arama

Sac Levha Somunu 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon

Halka somun önceden delinmiş kare deliğe oturmak üzere tasarlanmıştır ve farklı panoları birbirine bağlamak için vidayla kullanılır. Doğal naylondan, kare başlı gelir ve elektrik, elektronik ve otomotiv endüstrilerinde kullanılır.
Ürün kodu:

60SGN01143

2000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,877 TL
5000 + 2,1578 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.877,00 TL

1000 x 2,877 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Vida Boyutu #10
Kafa Çapı 12.7 mm
Kafa Yüksekliği 4.5 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kafa Biçimi Round
GTIP Numarası 3926909790
Kafa Boyutu 12.7 mm
Kafa Stili Round

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin