Menü Arama

Boru Eklentisi Rectangular 30.0 mm 1.0-2.0 Black

Yiv tasarımlı dikdörtgen eklenti. Zarif bir görünüm sunarken tüpün iç kısmını kir ve diğer kirleticilerin girmesine karşı korur. Hafif uygulamalara uygundur.
Ürün kodu:

460945

1823 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 999 14,6573 TL
1000 - 1499 8,3755 TL
1500 + 5,9826 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

2.198,60 TL

150 x 14,6573 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Polyethylene
Bitir Polished
Renk Black
Bağlantı Biçimi Push Fit
Dişli Merkez Hayır
Kafa Yüksekliği 5.0 mm
Kafa Uzunluğu 30.0 mm
Kafa Genişliği 40.0 mm
Eklenti Yüksekliği 13.0 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin