Menü Arama

Boru Eklentisi Rectangular 20.0 mm 20.0 mm Black

Yiv tasarımlı dikdörtgen eklenti. Zarif bir görünüm sunarken tüpün iç kısmını kir ve diğer kirleticilerin girmesine karşı korur. Hafif uygulamalara uygundur.
Ürün kodu:

460936

3334 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 1999 3,8124 TL
2000 - 3999 2,1786 TL
4000 + 1,5561 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

1.524,96 TL

400 x 3,8124 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Polyethylene
Bitir Polished
Renk Black
Bağlantı Biçimi Push Fit
Dişli Merkez Hayır
Kafa Yüksekliği 3.0 mm
Kafa Uzunluğu 20.0 mm
Kafa Genişliği 20.0 mm
Eklenti Yüksekliği 9.0 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
GTIP Numarası 3917400099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin