Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 12,6169 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Delik Tipi | Yuvarlak |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
Tam Malzeme | Silicone Rubber |
Renk | Black |
Montaj Deliği Çapı | 12.7 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.500 in |
Toplam Kalınlık | 11.4 mm |
Toplam Kalınlık | 0.449 in |
Kafa Yüksekliği | 7.3 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.287 in |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Kafa Biçimi | Domed |
Kafa Çapı | 23.4 mm |
Kafa Çapı | 0.921 in |
Standart | UL |
Standart | IP Rating |
Standart | RMS |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin