Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 365,0524 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 110.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 4.331 in |
Toplam Yükseklik | 56.3 mm |
Toplam Yükseklik | 2.217 in |
Toplam Derinlik | 18.0 mm |
Toplam Derinlik | 0.709 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 103.0 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 4.055 in |
Montaj Deliği Genişliği | 49.0 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 1.929 in |
Kulp Biçimi | Rectangular |
Kulp Biçimi | Snap fit pull handle |
Montaj Tipi | Clip On |
Kulp Malzemesi | ABS |
Tam Malzeme | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Renk | Black |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin