Menü Arama

Gömme Tutamak 102.0 mm 15.0 mm ABS Black

Screw mounted recessed handle from ABS. This is a strong handle that can be fixed using M3 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically. Bu Numaralı Parçaların yerini alır: 493458
Ürün kodu:

57420

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Acrylonitrile Butadiene Styrene
Kulp Biçimi Rectangular
Kulp Biçimi Gömme
Malzeme ABS
Montaj Tipi Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit
Girintili Şekil/Biçim Trapeze
Toplam Yükseklik 15.0 mm
Toplam Uzunluk 102.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin