Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 6,2033 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bilye Ucu Tipi | Bilye |
---|---|
Renk | Natural |
Malzeme | PA |
Montaj Yöntemi | Klipsli |
Taban Uzunluğu | 25.2 mm |
Taban Uzunluğu | 0.992 in |
Taban Genişliği | 14.0 mm |
Taban Genişliği | 0.551 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 5.1 - 7.6 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.201 - 0.299 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 7.6 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.299 in |
Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 5.1 mm |
Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 0.201 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin