Miktar | Birim fiyatı |
---|
Bitir | Natural |
---|---|
Sürgü Tipi | Locking |
Toplam Derinlik | 64.0 mm |
Toplam Derinlik | 2.52 in |
Toplam Uzunluk | 125.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.921 in |
Toplam Genişlik | 121.0 mm |
Toplam Genişlik | 4.764 in |
Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
Kavrama Aralığı | 39.0 - 54.0 mm |
Kavrama Aralığı | 1.535 - 2.126 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin