Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 5.120,3329 TL |
5 - 9 | 2.925,9044 TL |
10 + | 2.089,9318 TL |
Renk | Yellow |
---|---|
Tam Malzeme | Polyethylene |
Kapak Biçimi | Girintili esnek |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
DIN Boru Özelliği | DN 600 |
Uyumlu Boru Nominal Çap | 609.6 mm |
Uyumlu Boru Nominal Çap | 24 in |
Dış Çap | 609.6 mm |
Dış Çap | 24 in |
Et Kalınlığı | 20.8 mm |
Et Kalınlığı | 0.819 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin