Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
20 + | 714,5439 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip | 6 |
---|---|
Bağlantı Tipi | Gözler Çatal |
Tam Malzeme | Carbon Steel |
Toplam Uzunluk | 70.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.756 in |
Toplam Genişlik | 18.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.709 in |
Delik Çapı A | 6.5 mm |
Delik Çapı A | 0.256 in |
Plaka Kalınlığı | 2.5 mm |
Plaka Kalınlığı | 0.098 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 51.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 2.008 in |
Tespit Delikleri Arasındaki En Uzun Mesafe | 51.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki En Uzun Mesafe | 2.008 in |
Vida Deliği Çapı | 6.5 mm |
Vida Deliği Çapı | 0.256 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin