Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
20 + | 268,6373 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip | 1 |
---|---|
Bağlantı Tipi | Bilyeli Mafsal |
Tam Malzeme | Carbon Steel |
Bilye Ucu Çapı | 10.0 mm |
Bilye Ucu Çapı | 0.394 in |
Toplam Uzunluk | 70.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.756 in |
Toplam Genişlik | 24.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.965 in |
Delik Çapı A | 6.5 mm |
Delik Çapı A | 0.256 in |
Delik Çapı B | 4.3 mm |
Delik Çapı B | 0.169 in |
Plaka Kalınlığı | 3.0 mm |
Plaka Kalınlığı | 0.118 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 25.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.984 in |
Tespit Delikleri Arasındaki En Uzun Mesafe | 55.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki En Uzun Mesafe | 2.165 in |
Vida Deliği Çapı | 6.5 mm |
Vida Deliği Çapı | 0.256 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin