Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 4.305,3793 TL |
5 - 9 | 2.460,2168 TL |
10 + | 1.757,2977 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çubuk Çapı | 8.0 mm |
---|---|
Çubuk Çapı | 0.315 in |
Boru Çapı | 28.0 mm |
Boru Çapı | 1.102 in |
Hareket Aralığı | 250.0 mm |
Hareket Aralığı | 9.843 in |
Tüp Uzunluğu | 295.0 mm |
Tüp Uzunluğu | 11.614 in |
Azami Güç | 150.0 N |
Azami Güç | 150.0 N |
Diş Boyutu | M6 |
Bitir | Nitrided |
Çubuk Malzemesi | Steel |
Tam Malzeme | Steel |
Dişli Uzunluğu | 10.0 mm |
Dişli Uzunluğu | 0.394 in |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin