Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 14.342,082 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir Güç |
---|---|
Uzatılmış Boy | 860.0 mm |
Uzatılmış Boy | 33.858 in |
Hareket Aralığı | 400.0 mm |
Hareket Aralığı | 15.748 in |
Çubuk Çapı | 14.0 mm |
Çubuk Çapı | 0.551 in |
Diş Boyutu | M10 x 1.5 |
Tip | Swift & Sure - Ayarlanabilir Güç |
Renk | Black |
Tüp Uzunluğu | 460.0 mm |
Tüp Uzunluğu | 18.11 in |
Aksesuarlar Dahil | 4 x B6 Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş) |
Azami Güç | 2500.0 N |
Azami Güç | 2500.0 N |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin