Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 4.804,5612 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir Güç |
---|---|
Uzatılmış Boy | 370.0 mm |
Uzatılmış Boy | 14.567 in |
Hareket Aralığı | 160.0 mm |
Hareket Aralığı | 6.299 in |
Çubuk Çapı | 8.0 mm |
Çubuk Çapı | 0.315 in |
Diş Boyutu | M8 x 1.25 |
Tip | Swift & Sure - Ayarlanabilir Güç |
Renk | Black |
Tüp Uzunluğu | 210.0 mm |
Tüp Uzunluğu | 8.268 in |
Aksesuarlar Dahil | 4 x B2 Çelik Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E3 Naylon Göz |
Azami Güç | 650.0 N |
Azami Güç | 650.0 N |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin