Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 6.935,9965 TL |
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir Güç |
---|---|
Uzatılmış Boy | 464.0 mm |
Uzatılmış Boy | 18.268 in |
Hareket Aralığı | 200.0 mm |
Hareket Aralığı | 7.874 in |
Çubuk Çapı | 8.0 mm |
Çubuk Çapı | 0.315 in |
Diş Boyutu | M6 |
Tip | Swift & Sure - Ayarlanabilir Güç |
Renk | Black |
Tüp Uzunluğu | 264.0 mm |
Tüp Uzunluğu | 10.394 in |
Aksesuarlar Dahil | 4 x PE Paslanmaz Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz |
Azami Güç | 650.0 N |
Azami Güç | 650.0 N |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin