Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 2.912,1133 TL |
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir Güç |
---|---|
Uzatılmış Boy | 240.0 mm |
Uzatılmış Boy | 9.449 in |
Hareket Aralığı | 100.0 mm |
Hareket Aralığı | 3.937 in |
Çubuk Çapı | 6.0 mm |
Çubuk Çapı | 0.236 in |
Diş Boyutu | M5 x 0.8 |
Tip | Swift & Sure - Ayarlanabilir Güç |
Renk | Black |
Tüp Uzunluğu | 140.0 mm |
Tüp Uzunluğu | 5.512 in |
Aksesuarlar Dahil | 4 x B2 Çelik Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E3 Naylon Göz |
Azami Güç | 400.0 N |
Azami Güç | 400.0 N |
Body Finish | Epoxy Powder Coated |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin