Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 6.289,0588 TL |
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir Güç |
---|---|
Uzatılmış Boy | 660.0 mm |
Uzatılmış Boy | 25.984 in |
Hareket Aralığı | 300.0 mm |
Hareket Aralığı | 11.811 in |
Çubuk Çapı | 10.0 mm |
Çubuk Çapı | 0.394 in |
Diş Boyutu | M8 x 1.25 |
Tip | Stop & Stay - Çok Konumlu Tutuş |
Renk | Black |
Tüp Uzunluğu | 360.0 mm |
Tüp Uzunluğu | 14.173 in |
Aksesuarlar Dahil | 4 x B4 Çelik Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x Z5 Çinko Göz |
Azami Güç | 1200.0 N |
Azami Güç | 1200.0 N |
Body Finish | Epoxy Powder Coated |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin