Gaz Tüpü Vana Kapağı; endüstriyel ve LPG gaz tüpü vana dişlerini kullanımda olmadıklarında korumak için tasarlanmıştır. Nem, kir, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Vana kazayla açıldığında gazın güvenli bir şekilde çıkmasını sağlayan havalandırma flapı içerir. Dolu tüpleri boşlarından ayırt edebilir.
Takması ve çıkarması kolaydır, hava geçirmez şekilde sızdırmazlık sağlayarak tüpün içindeki gazın yapısını korur. Laboratuvar, sağlık sektörü ve inşaat uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Nominal Çap | Satın Al | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3306 TL - 13,0601 TL | 33424 Stokta |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
6,6554 TL - 16,3058 TL | 2432 Stokta |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
110009 | 5,8564 TL - 14,3482 TL | 83380 Stokta |
0.858 in
21.8 mm
|
||||||||
14,1162 TL - 19,7627 TL | 999 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
19,0306 TL - 19,0306 TL | Üretimde |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
6,4978 TL - 15,9195 TL | 21800 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
7,6543 TL - 18,7531 TL | 25489 Stokta |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
5,8564 TL - 14,3482 TL | 11453 Stokta |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
15,1404 TL - 37,0939 TL | 85 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
8,0834 TL - 8,0834 TL | 1948 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
6,8132 TL - 16,6922 TL | 22951 Stokta |
1.134 in
28.8 mm
|
|||||||||
5,4042 TL - 13,2403 TL | 14497 Stokta |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
5,403 TL - 5,403 TL | 12 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
18,3998 TL - 18,3998 TL | 1388 Stokta |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
5,3306 TL - 13,0601 TL | Üretimde |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
6,708 TL - 16,4348 TL | 5790 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
6,2349 TL - 15,2755 TL | 11494 Stokta |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
5,403 TL - 5,403 TL | 36431 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
18,3998 TL - 18,3998 TL | 121 Stokta |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin