Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 2.580,9165 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yük Kapasitesi | 907.2 kg |
---|---|
Yük Kapasitesi | 2000.0 lbs |
Halka Çapı | 7.9 mm |
Halka Çapı | 0.311 in |
Halka İç Yüksekliği | 50.8 mm |
Halka İç Yüksekliği | 2 in |
Taban Yüksekliği | 19.1 mm |
Taban Yüksekliği | 0.752 in |
Toplam Genişlik | 63.5 mm |
Toplam Genişlik | 2.5 in |
Renk | Black |
Halka Tipi | Palanga |
Güvenlik Faktörü | 6:1 |
Dönme Hareketi | 180° Pivot Under Load |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 41.3 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.626 in |
Standart | ASTM |
Tam Malzeme | Dövme Krom Molibden Çelik |
Taban Çapı | 44.5 mm |
Taban Çapı | 1.752 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin