Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
24 + | 590,3713 TL |
Yapıştırıcı Taşıyıcı | Polyester Film |
---|---|
Yapışkan Tipi | Kauçuk |
Renk | Translucent |
Ayırıcı Astar Rengi | White |
Sökülebilirlik | Kalıcı |
Ayırma astarı tipi | Silikon Kaplama |
Yapıştırıcı + Taşıyıcı Kalınlığı | 3.0 mm |
Yapıştırıcı + Taşıyıcı Kalınlığı | 0.118 in |
Astar Kalınlığı | 0.5 mm |
Astar Kalınlığı | 0.5 mm |
Astar Genişliği | 25.4 mm |
Astar Genişliği | 1 in |
Toplam Genişlik | 25.4 mm |
Toplam Genişlik | 1 in |
Rulo Uzunluğu | 55.0 m |
Rulo Uzunluğu | 180.446 ft |
GTIP Numarası | 3919101990 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin