Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
20 + | 952,6901 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yapıştırıcı Taşıyıcı | Film |
---|---|
Yapışkan Tipi | Kauçuk |
Renk | Translucent |
Ayırıcı Astar Rengi | White |
Sökülebilirlik | Kalıcı |
Ayırma astarı tipi | Çıkıntısız Kenar |
Yapıştırıcı + Taşıyıcı Kalınlığı | 114.0 µm |
Yapıştırıcı + Taşıyıcı Kalınlığı | 114.0 µm |
Astar Kalınlığı | 0.5 mil |
Astar Kalınlığı | 0.5 mil |
Astar Genişliği | 6.4 mm |
Astar Genişliği | 0.252 in |
Toplam Uzunluk | 182.9 m |
Toplam Uzunluk | 600.066 ft |
Toplam Genişlik | 6.4 mm |
Toplam Genişlik | 0.252 in |
Rulo Çapı | 279.0 mm |
Rulo Çapı | 10.984 in |
Rulo Uzunluğu | 182.0 m |
Rulo Uzunluğu | 597.113 ft |
GTIP Numarası | 3919101990 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin