Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 348,2864 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Dahil | Adhesive Pad |
Dahil | Rivets |
Tip | Köşe |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 11.5 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.453 in |
Delik Çapı | 3.6 mm |
Delik Çapı | 0.142 in |
Tam Malzeme | Poliamid 6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Montaj Yöntemi | Yapışkan Ped |
Paket Adedi | 106 |
Yarıçap | 30.0 mm |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin