Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 170,4349 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Dahil | No Mounting Hardware |
Montaj Yöntemi | Vida |
Tip | Fiber Depolama |
Havşa Delik Boyutu | 2.8 mm |
Havşa Delik Boyutu | 0.11 in |
Toplam Yükseklik | 6.4 mm |
Toplam Yükseklik | 0.252 in |
Tam Malzeme | Poliamid 6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Azami Depolama | 900 Mikron Fiberde 7 m |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Paket Adedi | 100 |
Yarıçap | 40.0 mm |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin