Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
20 + | 195,2004 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Örtü Malzemesi | Nylon |
Filtre Malzemesi | Polyester |
Parmak Mahfazası Malzemesi | Nylon |
Biçim | Square |
Dahil | Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter |
Derinlik | 64.9 mm |
Derinlik | 2.555 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 50.1 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.972 in |
Yüzey Genişliği | 64.9 mm |
Yüzey Genişliği | 2.555 in |
Fan Boyutu | 60.0 mm |
Fan Boyutu | 60.0 mm |
Montaj Deliği Çapı | 4.1 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.161 in |
Toplam Kalınlık | 6.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.236 in |
Toplam Genişlik | 60.5 mm |
Toplam Genişlik | 2.382 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin