Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 526,5292 TL |
50 - 99 | 300,8739 TL |
100 + | 214,9099 TL |
Renk | Black |
---|---|
Örtü Malzemesi | ABS |
Filtre Malzemesi | Poliüretan Köpük |
Parmak Mahfazası Malzemesi | ABS |
Biçim | Square |
Dahil | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 50.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.969 in |
Yüzey Genişliği | 60.0 mm |
Yüzey Genişliği | 2.362 in |
Fan Boyutu | 60.0 mm |
Fan Boyutu | 60.0 mm |
Montaj Deliği Çapı | 4.6 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.181 in |
Toplam Yükseklik | 60.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.362 in |
Toplam Kalınlık | 6.6 mm |
Toplam Kalınlık | 0.26 in |
Toplam Genişlik | 60.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.362 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin