Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 2499 | 4,817 TL |
2500 - 4999 | 2,7526 TL |
5000 + | 1,9661 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Red |
---|---|
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Çekiş Yönü | Yanal |
Uyumlu Diş Standardı (Hepsi) | UNF, UNC, BSP, Metrik |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | 7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12 |
Kafanın Altında Uzunluk | 9.0 mm |
Kafanın Altında Uzunluk | 0.354 in |
Toplam Uzunluk | 34.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.339 in |
Kulakçık Uzunluğu | 15.0 mm |
Kulakçık Uzunluğu | 0.591 in |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Uyumlu Diş Standardı | UNF |
Uyumlu Diş Standardı | UNC |
Uyumlu Diş Standardı | BSP |
Uyumlu Diş Standardı | Metrik |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin