Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 22,0634 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | 19.0 mm |
---|---|
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | 0.748 in |
Uyumlu Delik Çapı | 25.4 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 1 in |
Kafa Çapı | 27.0 mm |
Kafa Çapı | 1.063 in |
Toplam Yükseklik | 10.2 mm |
Toplam Yükseklik | 0.402 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Renk | Black |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Açık/Kapalı | Açık/Kapalı |
Özel Nitelikler | Heat Stabilized |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin