Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 3,785 TL |
Kaplama | Uncoated |
---|---|
Renk | Natural |
Delik Tipi | Vida Deliksiz |
Etiket Konumu | Kafa Altı |
Bant Genişliği | 2.5 mm |
Bant Genişliği | 0.098 in |
Etiket Uzunluğu | 30.0 mm |
Etiket Uzunluğu | 1.181 in |
Etiket Genişliği | 15.0 mm |
Etiket Genişliği | 0.591 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Tip | 1 |
Standart | RoHs |
Standart | UL |
Standart | HF |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin