Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Genişliği | 30.0 mm |
---|---|
Taban Genişliği | 1.181 in |
Azami Isı | 65.6 °C |
Azami Isı | 150.1 °F |
Toplam Genişlik | 30.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.181 in |
Rulo Uzunluğu | 10.0 m |
Rulo Uzunluğu | 32.808 ft |
Profil | Düz |
Yapışkan Tipi | Yapışkan Sünger Conta |
Sökülebilirlik | Kalıcı |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Ethylene Propylene Diene Monomer |
En | 30.0 mm |
En | 1.181 in |
Toplam Yükseklik | 5.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.197 in |
Dahil | 10.0 m Roll |
Toplam Uzunluk | 10.0 m |
Toplam Uzunluk | 32.808 ft |
GTIP Numarası | 3921190030 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin