Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 1 | 3.270,9429 TL |
2 + | 2.336,3878 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Malzemesi | Nylon |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | Steel |
Renk | White |
Kaster Tipi | Sabit Plakalı Tekerlek |
Montaj Tipi | Vidalı Montaj |
Yük Kapasitesi | 600.0 kg |
Yük Kapasitesi | 600.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 60.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 2.362 in |
Tekerlek Çapı | 200.0 mm |
Tekerlek Çapı | 7.874 in |
Toplam Yükseklik | 240.0 mm |
Toplam Yükseklik | 9.449 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.