Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 25 | 457,8464 TL |
26 - 51 | 327,0331 TL |
52 + | 272,5276 TL |
Tekerlek Malzemesi | PA |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | Steel |
Renk | White |
Kaster Tipi | Frenli, Dişli Milli Tekerlek |
Montaj Tipi | Dişli Mil |
Yük Kapasitesi | 55.0 kg |
Yük Kapasitesi | 55.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 24.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 0.945 in |
Tekerlek Çapı | 50.0 mm |
Tekerlek Çapı | 1.969 in |
Toplam Yükseklik | 95.0 mm |
Toplam Yükseklik | 3.74 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin