Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 6 | 969,9208 TL |
7 - 13 | 692,8006 TL |
14 + | 577,3338 TL |
Tekerlek Malzemesi | Plastik |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | Steel |
Renk | Grey |
Kaster Tipi | Cıvata Delikli Frenli Tekerlek |
Montaj Tipi | Cıvata Deliği |
Yük Kapasitesi | 80.0 kg |
Yük Kapasitesi | 80.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 27.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 1.063 in |
Tekerlek Çapı | 100.0 mm |
Tekerlek Çapı | 3.937 in |
Toplam Yükseklik | 216.0 mm |
Toplam Yükseklik | 8.504 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin