Menü Arama

Kaster Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plastik

Siyah Doğal Kauçuk Tekerlek Lastiği, el arabaları, dolaplar, atık teçhizatı ve iş istasyonu gibi daha ağır iş uygulamaları için uygundur.
Ürün kodu:

494451

Üretimde For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 14 534,3307 TL
15 - 29 381,6647 TL
30 + 318,054 TL
Standart paket: 30

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

534,33 TL

1 x 534,3307 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Malzemesi Plastik
Kaster Hazne Malzemesi Steel
Renk Grey
Kaster Tipi Cıvata Delikli Tekerlek
Montaj Tipi Cıvata Deliği
Yük Kapasitesi 60.0 kg
Tekerlek Genişliği 22.0 mm
Tekerlek Çapı 80.0 mm
Toplam Yükseklik 178.0 mm
Kaster Hazne Tam Malzemesi Steel
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin