Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
2 + | 1.539,7437 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Malzemesi | Cast Iron |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | Steel |
Renk | Red |
Kaster Tipi | Döner Plakalı Tekerlek |
Montaj Tipi | Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit |
Yük Kapasitesi | 400.0 kg |
Yük Kapasitesi | 400.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 40.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 1.575 in |
Tekerlek Çapı | 150.0 mm |
Tekerlek Çapı | 5.906 in |
Toplam Yükseklik | 188.0 mm |
Toplam Yükseklik | 7.402 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin