Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 5 | 395,6697 TL |
6 - 11 | 282,6212 TL |
12 + | 235,5177 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kaster Hazne Malzemesi | Steel |
---|---|
Renk | Black |
Kaster Tipi | Sabit Plakalı Tekerlek |
Montaj Tipi | Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit |
Yük Kapasitesi | 70.0 kg |
Yük Kapasitesi | 70.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 30.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 1.181 in |
Tekerlek Çapı | 100.0 mm |
Tekerlek Çapı | 3.937 in |
Toplam Yükseklik | 127.0 mm |
Toplam Yükseklik | 5 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin