Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 1 | 10.123,7706 TL |
2 + | 8.436,4756 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Malzemesi | PA |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | Steel |
Renk | Brown/Red Tyre |
Kaster Tipi | Frenli, Döner Plakalı Tekerlek |
Montaj Tipi | Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit |
Yük Kapasitesi | 713.8 kg |
Yük Kapasitesi | 713.8 kg |
Tekerlek Genişliği | 50.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 1.969 in |
Tekerlek Çapı | 200.0 mm |
Tekerlek Çapı | 7.874 in |
Toplam Yükseklik | 242.0 mm |
Toplam Yükseklik | 9.528 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin