Menü Arama

Endeks Pistonu 10.0 mm PA Black

Ürün kodu:

1220948

27 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 603,5345 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

3.017,67 TL

5 x 603,5345 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Genişliği 48.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 55.0 N
Kulp Uzunluğu 37.0 mm
Başlangıç Uç Kuvveti 16.0 N
Burun Çapı 10.0 mm
Burun Projeksiyon 14.0 mm
Toplam Uzunluk 68.0 mm
Taban Malzemesi Steel
Renk Black
Bitir Textured

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin