Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 + | 340,3441 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nihai Uç Kuvveti | 30.0 N |
---|---|
Nihai Uç Kuvveti | 30.0 N |
Kulp Uzunluğu | 30.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 1.181 in |
Başlangıç Uç Kuvveti | 11.0 N |
Başlangıç Uç Kuvveti | 11.0 N |
Burun Çapı | 6.0 mm |
Burun Çapı | 0.236 in |
Burun Projeksiyon | 10.0 mm |
Burun Projeksiyon | 0.394 in |
Toplam Uzunluk | 56.5 mm |
Toplam Uzunluk | 2.224 in |
Diş Uzunluğu | 28.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.102 in |
Taban Malzemesi | Die Cast Zinc |
Renk | Black |
Bitir | Zinc Plated |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin