Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 426,981 TL |
Diş Boyutu | M16 x 1.5 |
---|---|
Cıvata Uzunluğu | 10.0 mm |
Cıvata Uzunluğu | 0.394 in |
Nihai Uç Kuvveti | 35.0 N |
Nihai Uç Kuvveti | 35.0 N |
Kafa Çapı | 33.0 mm |
Kafa Çapı | 1.299 in |
Topuz Yüksekliği | 25.5 mm |
Topuz Yüksekliği | 1.004 in |
Toplam Uzunluk | 47.5 mm |
Toplam Uzunluk | 1.87 in |
Kulp Kilitleme Tipi | Locking |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Gövde Diş Boyutu | 16 x 1.5 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin