Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 320,7595 TL |
Diş Boyutu | M12 x 1.5 |
---|---|
Cıvata Uzunluğu | 7.0 mm |
Cıvata Uzunluğu | 0.276 in |
Nihai Uç Kuvveti | 23.0 N |
Nihai Uç Kuvveti | 23.0 N |
Kafa Çapı | 28.0 mm |
Kafa Çapı | 1.102 in |
Topuz Yüksekliği | 23.5 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.925 in |
Toplam Uzunluk | 40.5 mm |
Toplam Uzunluk | 1.594 in |
Kulp Kilitleme Tipi | Non-Locking |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Gövde Diş Boyutu | M12 x 1.5 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin