Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 + | 560,3243 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Uzunluğu | 46.0 mm |
---|---|
Taban Uzunluğu | 1.811 in |
Taban Genişliği | 20.0 mm |
Taban Genişliği | 0.787 in |
Uyumlu Plaka Yüksekliği | 5.5 mm |
Uyumlu Plaka Yüksekliği | 0.217 in |
Nihai Uç Kuvveti | 27.0 N |
Nihai Uç Kuvveti | 27.0 N |
Başlangıç Uç Kuvveti | 8.00 N |
Başlangıç Uç Kuvveti | 8.00 N |
Burun Çapı | 8.0 mm |
Burun Çapı | 0.315 in |
Burun Projeksiyon | 8.0 mm |
Burun Projeksiyon | 0.315 in |
Toplam Yükseklik | 46.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.811 in |
Renk | Black |
Bitir | Matt |
Flanş Malzemesi | Steel |
Tam Malzeme | Thermoplastic |
Handle Type | Topuz Tutamak |
Montaj Deliği Mesafesi | 34.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 1.339 in |
Burun Malzemesi | Steel |
Kafa Çapı | 31.0 mm |
Kafa Çapı | 1.22 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin