Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 413,6207 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Uzunluğu | 40.0 mm |
---|---|
Taban Uzunluğu | 1.575 in |
Taban Genişliği | 39.0 mm |
Taban Genişliği | 1.535 in |
Uyumlu Plaka Yüksekliği | 6.0 mm |
Uyumlu Plaka Yüksekliği | 0.236 in |
Nihai Uç Kuvveti | 25.0 N |
Nihai Uç Kuvveti | 25.0 N |
Başlangıç Uç Kuvveti | 4.0 N |
Başlangıç Uç Kuvveti | 4.0 N |
Burun Çapı | 10.0 mm |
Burun Çapı | 0.394 in |
Burun Projeksiyon | 10.0 mm |
Burun Projeksiyon | 0.394 in |
Toplam Uzunluk | 72.5 mm |
Toplam Uzunluk | 2.854 in |
Renk | Black |
Bitir | Matt |
Tam Malzeme | Polyamide |
Handle Type | Topuz Tutamak |
Montaj Deliği Mesafesi | 27.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 1.063 in |
Burun Malzemesi | Stainless Steel |
Kafa Çapı | 25.0 mm |
Kafa Çapı | 0.984 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin