Menü Arama

Control Hand Wheel 125.0 mm 12.0 mm Aluminium Black

Ürün kodu:

1220661

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.704,4542 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.704,45 TL

1 x 1.704,4542 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Die Cast Aluminium
Handle Type Döner Tutamak
Volan Biçimi Kulplu
Delik Tipi Delik
Tekerlek Malzemesi Alüminyum
Tekerlek Tipi İki Telli
Delik Çapı 12.0 mm
Kulp Çapı 22.0 mm
Kulp Yüksekliği 60.5 mm
Volan Çapı 125.0 mm
Tekerlek Altı Yükseklik 18.0 mm
Göbek Çapı 31.0 mm
Toplam Yükseklik 45.0 mm
Tel Sayısı 2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin