Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 1.216,5961 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Silver |
---|---|
Tam Malzeme | Die Cast Aluminium |
Handle Type | Döner Tutamak |
Volan Biçimi | Kulplu |
Delik Tipi | Delik |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Tipi | İki Telli |
Delik Çapı | 12.0 mm |
Delik Çapı | 0.472 in |
Kulp Çapı | 22.0 mm |
Kulp Çapı | 0.866 in |
Kulp Yüksekliği | 61.5 mm |
Kulp Yüksekliği | 2.421 in |
Volan Çapı | 125.0 mm |
Volan Çapı | 4.921 in |
Tekerlek Altı Yükseklik | 18.0 mm |
Tekerlek Altı Yükseklik | 0.709 in |
Göbek Çapı | 31.0 mm |
Göbek Çapı | 1.22 in |
Toplam Yükseklik | 33.5 mm |
Toplam Yükseklik | 1.319 in |
Tel Sayısı | 2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin