Menü Arama

El Çarkı 140.0 mm Threaded PA Black

Ürün kodu:

1220651

5 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.841,326 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.841,33 TL

1 x 1.841,326 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Die Cast Aluminium
Handle Type Döner Tutamak
Volan Biçimi Kulplu
Delik Tipi Delik
Tekerlek Malzemesi Alüminyum
Tekerlek Tipi Yekpare
Delik Çapı 14.0 mm
Kulp Çapı 24.0 mm
Kulp Yüksekliği 75.5 mm
Volan Çapı 140.0 mm
Tekerlek Altı Yükseklik 19.0 mm
Göbek Çapı 36.0 mm
Toplam Yükseklik 47.0 mm
Tel Sayısı 0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin