Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 1.397,9657 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Silver |
---|---|
Tam Malzeme | Die Cast Aluminium |
Handle Type | Döner Tutamak |
Volan Biçimi | Kulplu |
Delik Tipi | Delik |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Tipi | Yekpare |
Delik Çapı | 10.0 mm |
Delik Çapı | 0.394 in |
Kulp Çapı | 18.0 mm |
Kulp Çapı | 0.709 in |
Kulp Yüksekliği | 56.5 mm |
Kulp Yüksekliği | 2.224 in |
Volan Çapı | 100.0 mm |
Volan Çapı | 3.937 in |
Tekerlek Altı Yükseklik | 17.0 mm |
Tekerlek Altı Yükseklik | 0.669 in |
Göbek Çapı | 28.0 mm |
Göbek Çapı | 1.102 in |
Toplam Yükseklik | 39.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.535 in |
Tel Sayısı | 0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin