Menü Arama

Kumanda El Çarkı 200.0 mm 20.0 mm Alüminyum Silver

Ürün kodu:

1220646

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.087,9065 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.087,91 TL

1 x 2.087,9065 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Silver
Tam Malzeme Die Cast Aluminium
Handle Type Döner Tutamak
Volan Biçimi Kulplu
Delik Tipi Delik
Tekerlek Malzemesi Alüminyum
Tekerlek Tipi Yekpare
Delik Çapı 20.0 mm
Kulp Çapı 25.0 mm
Kulp Yüksekliği 85.0 mm
Volan Çapı 200.0 mm
Tekerlek Altı Yükseklik 24.0 mm
Göbek Çapı 42.0 mm
Toplam Yükseklik 45.0 mm
Tel Sayısı 0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin