Menü Arama

Kumanda El Çarkı 100.0 mm 10.0 mm Alüminyum Black

Ürün kodu:

1220643

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 979,0133 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

979,01 TL

1 x 979,0133 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Die Cast Aluminium
Handle Type Döner Tutamak
Volan Biçimi Kulplu
Delik Tipi Delik
Tekerlek Malzemesi Alüminyum
Tekerlek Tipi Yekpare
Delik Çapı 10.0 mm
Kulp Çapı 18.0 mm
Kulp Yüksekliği 58.0 mm
Volan Çapı 100.0 mm
Tekerlek Altı Yükseklik 17.0 mm
Göbek Çapı 28.0 mm
Toplam Yükseklik 30.0 mm
Tel Sayısı 0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin