Menü Arama

El Çarkı 140.0 mm Delik 14.0 mm 19.5 mm Alüminyum

Metal Control Handwheels are suited to heavier industrial purposes and outdoor use. Supplied for keyway fitting.
Ürün kodu:

491277

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2 + 2.453,4162 TL
Standart paket: 2

Şunun katları halinde sipariş ver: 2

Toplam fiyat:

4.906,83 TL

2 x 2.453,4162 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 36.0 mm
Volan Çapı 140.0 mm
Volan Yüksekliği 36.0 mm
Kulp Uzunluğu 65.0 mm
Tekerlek Altı Yükseklik 19.5 mm
Göbek Çapı 36.0 mm
Renk Natural
Volan Biçimi Kulplu
Handle Type Döner Tutamak
Delik Tipi Delik
Tel Sayısı 2
Tekerlek Malzemesi Alüminyum
Tekerlek Tipi İki Telli
GTIP Numarası 7616100099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin