Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 2.774,0643 TL |
5 - 9 | 2.635,3939 TL |
10 - 19 | 2.496,7234 TL |
20 + | 2.358,053 TL |
d1 | M8x1.25 |
---|---|
h1 | 6.35 |
l1 | 15.0 |
Clamping force max. kN | 3.5 |
s1 | 1.01 |
w1 | 10.20 |
A/F1 | 5.0 |
A/F2 | 20.60 |
Torque to max. Nm | 11.3 |
Qty/pack | 4.0 |
Kelepçe Malzemesi | Stainless Steel |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin